您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English (United States)
SL-SHKSST12
Misumi
metric
02_shaft_supports
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shksst_asmtab.prj},{NB=SL-SHKSST12},{AC=Hex Socket Head Cap Screw 1 pc. (Stainless Steel)},{CO=DE},{D=12},{H=20},{L=25},{H1=38},{T=12},{S=6},{W=22},{W1=17},{A=12.5},{L1=15},{DD=5.5},{E=13},{M=M4 },{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2},{B1=14},{B2=8},{B3=2},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{PPATH=sl_shksst/sl_shksst_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-SHKSST, SH-SHKSST, SHD-SHKSST - Precision Cleaning Shaft Supports - Casting, L-Shaped - Slit
Bill of material
SL-SHKSST12
PN
Part Number
SL-SHKSST12
SL-SHKSST12
AC
Accessories
Hex Socket Head Cap Screw 1 pc. (Stainless Steel)
CO
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
D
12
12
mm
H
20
20
mm
L
25
25
mm
H1
38
38
mm
T
12
12
mm
S
6
6
mm
W
22
22
mm
W1
17
17
mm
A
12.5
12.5
mm
L1
15
15
mm
DD
d
5.5
5.5
mm
E
13
13
mm
M
Tightening Screw M
M4
M4
DD2
d2
4.5
4.5
mm
DD1
d1
8
8
mm
LL
l
4.5
4.5
mm
C
2
2
mm
B1
14
mm
B2
8
8
mm
B3
2
mm