??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-SFXBC, SH-SFXBC, SHD-SFXBC - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Standard, Stepped, Threaded End
Bill of material
SL-SFXBC12-7-F10-MA6
PN
Part No.
TYPE
Type
SL-SFXBC
CM
Cleaning Method
NO
No.
D
mm
DTOL
D Tolerance
mm
Y
Y 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour Y
Y 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT1
Y Dimension Tolerance
YTOL
Y Tolerance
±0.1 mm
F
F 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
MA
MA (Coarse Thread) Selection
ALT3
Fine Thread (Male Thread)
MSC
MSC (Fine Thread) Selection
V
mm
H
mm
W
mm
M
M Coarse Thread
ALT2
Four Wrench Flats