피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English
HOEMF20A-0.3-LA-RA
Misumi
metric
33_pipe_fittings/hoses/valves/sanitary_pipes
Powered by
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
{misumi/metric/33_pipe_fittings/hoemf_asmtab.prj},{NB=HOEMF20A-0.3-LA-RA},{HNID=20A},{MATH=1},{HL=0.3},{LS=LA},{RS=RA},{RG=3/4},{H1=27},{H3=32},{L=63.2},{ID=19.0},{OD=26.9},{ND=26.441},{PPATH=hoemf/hoemf_asmtpl.prj}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HOEMF, HOEMFG - Flexible Hoses -Medium Pressure-
Bill of material
HOEMF20A-0.3-LA-RA
PN
Part Number
HOEMF20A-0.3-LA-RA
HOEMF20A-0.3-LA-RA
HNID
Hose Nominal Inner Dia.
20A
20A
MATH
Material of Hose
304 Stainless Steel
304 Stainless Steel+Glass Cloth+Hose Bands (2 pcs.)
304 Stainless Steel
304 Stainless Steel+Glass Cloth+Hose Bands (2 pcs.)
HL
Hose Length 0.1m Increment
m
LS
L Left End Swaged Shapes
LA
LB
LA
LB
RS
R Right End Swaged Shapes
RA
RB
RA
RB
RG
R(PT) G(PF)
3/4
3/4
H1
27
27
mm
H2
32
32
mm
H3
32
32
mm
L
63.2
63.2
mm
ID
Inner Diameter
19.0
19.0
mm
OD
Outer Diameter
26.9
26.9
mm