You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English (United States)
TNKKH160-0
Misumi
metric
33_pipe_fittings/hoses/valves/sanitary_pipes
Powered by
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
{misumi/metric/33_pipe_fittings/tnkkh.prj},{NB=TNKKH160-0},{D1=160},{NH=0},{NO=125A},{Q=-},{R=-},{S=-},{X=-},{Y=-},{D2=143},{T1=12},{T2=5.250},{D3=142.800},{R1=2.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
TNKKH - Lids for Pressure Tanks
Bill of material
TNKKH160-0
PN
Part Number
TNKKH160-0
TNKKH160-0
D1
(D1)
160
160
mm
NH
Number of Holes
0
3
4
5
0
3
4
5
Q
-
-
R
-
-
S
-
-
X
-
-
Y
-
-
D2
143
143
mm
T1
12
12
mm
P
0
0
mm