??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
80161-05 - Connecting cables GST18i3 plug - GST18i3 socket
Bill of material
80161-05-12X2000
BEST
Order No.
L
Length
mm
ANZAHLL
Number of conductors x conductor cross-section
3X1,5 MM²
BMSP
Rated voltage
250 V
BMS
Rated current
16 A
SA
Safety rating
IP20
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85444290
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.