??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Souchier
Description
OTF - Ouvrant Télécommande en Façade
Bill of material
souchier_otf_OFVELE_550x550_ABOE_1_1_1_1
CATPROFIL
Catégorie profil
CAT
Catégorie manoeuvre
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
OUVERTURE
Open direction
MANOEUVRE
Manipulation
ENERTYPE
Type energie
HPA
Air passage height
550.000 mm
HHT
Overall height
mm
Enter value for HHT
Overall height
mm
cm
inch
ft
LPA
Air passage width
550 mm
LHT
Overall width
mm
Enter value for LHT
Overall width
mm
cm
inch
ft
INCLPOS
Angle d inclinaison de la facade
°
ANGLE
Angle
°
REMPLISSAGE
Filling
kg/m^2
MLPO
Masse linéaire profil ouvrant
1.807 kg/m
CDV
Constante débit de vitrage
63.6 mm
NM
Nombre de moteur
2 nd
LPROF
Longueur de profil
2413.600 mm
MASSPROF
Masse de profil
4.361 kg
SURFREMPL
Surface de remplissage
0.210 m
MASTREM
Masse totale de remplissage
5.253 Kg
MASTO
Masse totale de l'ouvrant
9.615 Kg
DISCDG
Distance CDG/Paumelle
275.000 mm
BPF
Bras Poids Fermé (BPF)
0.000 kg
BPO
Bras Poids Ouvert (BPO)
0.000 kg
CPF
Couple Poids Fermé
0.000 N.m
CPO
Couple Poids Ouvert
0.000 N.m
AV
0.302
SLC1
0.000
SLC2
0.000
SLC3
0.000