피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English (United States)
E1451/2
ABB Installation Products
Kindorf
Hardware and Threaded Components
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thomas_betts/kindorf/ht_components/e145_hn.prj},{NB=E1451/2},{CN=E1451/2},{DESCRIPTION=SS E1451/2 Standard Hex Nut},{FINISH=Galv-Krom},{SIZE=1/2-13},{WT=5.0},{A=0.853},{AX=0.8530},{B=0.743},{BX=0.7430},{C=0.438},{CX=0.4375},{ND=0.5000},{PITCH=0.0769}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
E145 Hex Nut
Bill of material
E1451/2
CN
Cat. No.
E1451/2
E1451/2
DESCRIPTION
Description
SS E1451/2 Standard Hex Nut
SS E1451/2 Standard Hex Nut
FINISH
Finish
Galv-Krom
SIZE
Size
1/2-13
1/2-13
Inch
WT
Weight
5.0
5.0
lbs/c
A
0.853
0.853
Inch
B
0.743
0.743
Inch
C
0.438
0.438
Inch