??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
232-665 - Strain relief housing
Bill of material
232-665
BESTNR
Item-No.
232-665
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Pin Spacing
7.50 mm
P
No. of poles
5
HOEHE
Height
17.50 mm
BREITE
Width
54.00 mm
TIEFE
Depth
38.00 mm
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
9.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14