카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2521
80/20
Ready Tube
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/holey_tube/panels_and_doors/2521.prj},{NB=2521},{SERIES=10 Series},{SIZE=1.000},{SIZE1=1.000,2.000},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{DESC=Double Mesh Retainer},{A=0.188},{B=0.563},{C=1.000},{D=1.020},{E=3.020},{L=0.250},{M=0.885},{P=0.375},{R=0.257},{S=0.375},{R1=0.187},{R2=0.083},{R3=0.187},{R4=0.015}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2521, 2517, 2523, 2519 - Double Mesh Panel Retainers
Bill of material
2521
PN
Part No.
2521
2521
SERIES
Series
10 Series
10 Series
SIZE
Size Selection
1.000
2.000
1.000
2.000
인치
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
DESC
Description
Double Mesh Retainer
A
0.188
0.188
인치
B
0.563
0.563
인치
C
1.000
1.000
인치
D
1.020
1.020
인치
E
3.020
3.020
인치
F
0.500
0.500
인치
G
1.000
1.000
인치
H
0.000
인치
J
0.000
인치
K
0.000
인치
L
0.250
0.250
인치
M
0.885
0.885
인치
P
0.375
0.375
인치
R
R Dia.
0.257
0.257
인치
S
0.375
0.375
인치
W
Weight
.060
.060
lbs.