카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
4033
80/20
Inch
Dynamic Pivots
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/inch/dynamic_pivots/4033_asmtab.prj},{NB=4033},{PN=4033},{A=1.000},{B=1.937},{C=1.000},{D=6.000},{E=1/4-20 SHCS},{F=0.500},{G=1/4-20 x .50},{H=1.000},{I=3.012},{MHI=1/4-20 x 1 Inch SHCS & Economy T-Nut (1Pc.)},{W=.324},{PPATH=4033_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4033, 4033-Black - Right Angle Living Hinges - 10 Series - Right Angle Universal Living "L" Arm
Bill of material
4033
PN
Part No.
4033
4033
A
1.000
인치
B
1.937
인치
C
1.000
인치
D
6.000
인치
E
E (Drill Thru and Counterbore)
1/4-20 SHCS
F
F (Radius)
0.500
인치
G
G (Tap (2))
1/4-20 x .50
H
1.000
인치
I
3.012
인치
W
Weight
.324
lbs.