카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
4178
80/20
Inch
Dynamic Pivots
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/inch/dynamic_pivots/4178_asmtab.prj},{NB=4178},{PN=4178},{PN1=4177},{A=1.000},{B=3.000},{C=1.000},{D=2.000},{E=1/4-20 SHCS},{F=0.500},{G=1/4-20 x .50},{H=1.000},{I=1.937},{J=2.376},{K=3.012},{MHI=1/4-20 x 1 Inch SHCS & Economy T-Nut (2Pc.)},{W=.330},{PPATH=4178_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4178, 4178-Black - Living Hinge Assemblies - 10 Series - 2 Inch Living Hinge
Bill of material
4178
PN
Part No.
4178
4178
A
1.000
인치
B
3.000
인치
C
1.000
인치
D
2.000
인치
E
E (Drill Thru and Counterbore)
1/4-20 SHCS
F
0.500
인치
G
G (Tap (2))
1/4-20 x .50
인치
H
1.000
인치
I
1.937
인치
J
2.376
인치
K
3.012
인치
W
Weight
.330
lbs.