카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2129
80/20
Inch
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/inch/floor_to_frame/2124.prj},{NB=2129},{PN=2129},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{A=2.000},{B=1.000},{C=1.000},{D=0.500},{E=0.500},{F=3/8-16},{G=1/4-20 SHCS},{H=1.000},{W=0.085},{FND=0.37500},{COLOR=.75,.75,.75}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2124, 2128, 2129, 2137, 2361 - 10 Series Base Plates
Bill of material
2129
PN
Part No.
2129
2129
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
A
2.000
인치
B
1.000
인치
C
1.000
인치
D
0.500
인치
E
0.500
인치
F
F (Tap Thru)
3/8-16
3/8-16
G
G (Drill Thru and Counterbore)
1/4-20 SHCS
H
1.000
인치
W
Weight
0.085
0.085
lbs.