??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2335, 2336 - Deluxe Flange Mount Casters
Bill of material
2335
PN
Part No.
MATW
Material of Wheel
Polyurethane Tread Plastic Core
DIA
DIA Diameter
英寸
A
1.750 英寸
B
3.063 英寸
C
2.719 英寸
D
0.328 英寸
E
2.500 英寸
F
3.630 英寸
G
G Load Height
英寸
OR
Oil Resistance
Very Good
CAP
Capacity
lbs.
COL
Wheel Color
Black / Gray
BRAKE
Brake
No
W
Weight
lbs.