카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
4004
80/20
Inch
Joining Plates
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/inch/joining_plates/4004_asmtab.prj},{NB=4004},{PN=4004},{DPN=4001},{PA=4196},{L=0.50000000},{IMH1=1/4-20},{A=1.000},{B=3.000},{C=0.500},{D=1.000},{DIA=0.257},{E=0.443},{F=1.000},{G=0.094},{H=0.500},{I=1.376},{T=0.188},{MHIP=1/4-20 x 1 Inch SHCS and Economy T-Nut },{MHIA=1/4-20 x 1/2 Inch FBHSCS},{W=.220},{PPATH=4004_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4004, 4004-Black - Right Angle Pivot Nub Assemblies - 10 Series - 0 deg Hinge
Bill of material
4004
PN
Part No.
4004
4004
A
1.000
인치
B
3.000
인치
C
0.500
인치
D
1.000
인치
DIA
Hole Dia.
0.257
인치
E
0.443
인치
F
1.000
인치
G
0.094
인치
H
0.500
인치
I
1.376
인치
T
0.188
인치
W
Weight
.220
lbs.