??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12019_in - Double Ball Catch
Bill of material
12019
PN
Part No.
12019
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
2.913 英寸
B
2.244 英寸
C
0.906 英寸
D
0.591 英寸
E
1.457 英寸
F
1.142 英寸
G
1.850 英寸
H
0.276 英寸
J
0.630 英寸
W
Weight
.08 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40, 10-45