??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12072, 12073 - Plastic Lift-Off Hinges
Bill of material
12072
PN
Part No.
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATP
Material of Pin
Stainless Steel
POS
Position
A
1.260 Pouce
B
1.575 Pouce
C
2.362 Pouce
D
D Dia.
0.590 Pouce
E
0.295 Pouce
F
F Dia.
0.252 Pouce
G
G Slot Tab
0.315 Pouce
ML
Max. Load
20 ft-Lbs.
W
Weight
.050 lbs.
CC
Compatibility Code
8-15