??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12084, 12088_in - Standard Hinge
Bill of material
12084
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
ST
Slot Tab
A
A Dia.
0.327 Pouce
B
0.945 Pouce
C
1.575 Pouce
D
0.787 Pouce
E
0.512 Pouce
F
3.150 Pouce
G
G Dia.
0.315 Pouce
H
H Dia.
0.787 Pouce
J
0.551 Pouce
K
0.315 Pouce
L
0.071 Pouce
M
0.177 Pouce
ML
Max. Load
184 ft-Lbs.
W
Weight
.39 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40