??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12085, 12086_in - Standard Hinges with Locking Lever
Bill of material
12085
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
ST
Slot Tab
A
A Dia.
0.327 Дюйм
B
3.150 Дюйм
C
0.787 Дюйм
D
0.512 Дюйм
E
0.945 Дюйм
F
1.575 Дюйм
G
1.614 Дюйм
H
0.551 Дюйм
J
0.071 Дюйм
K
0.315 Дюйм
ML
Max. Load
184 ft-Lbs.
W
Weight
.43 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40