??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12097_in - Standard Panel Hinge
Bill of material
12097
PN
Part No.
12097
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
2.520 인치
B
1.575 인치
C
0.787 인치
D
0.083 인치
E
E Dia.
0.323 인치
F
0.161 인치
G
0.795 인치
ML
Max. Load
18.0 ft-Lbs.
W
Weight
.09 Lbs.
CC
Compatibility Code
8-15