??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4488, 4489 - Combination Hinges
Bill of material
4488
PN
Part No.
4488
TS
Type Selection
MATH
Material of Hinge
Black Powder-Coated Zinc Die-Cast
MATP
Material of Pin
Stainless Steel
A
2.913 英寸
B
1.575 英寸
C
0.827 英寸
D
1.772 英寸
E
0.886 英寸
F
1.650 英寸
G
0.954 英寸
H
0.562 英寸
J
2.562 英寸
K
0.312 英寸
L
0.272 英寸
M
M Dia.
0.323 英寸
W
Weight
.49 lbs.