카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
3060-145
80/20
Inch
Profiles
15 Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/inch/profiles/15_series/3060.prj},{NB=3060-145},{SERIES=3060},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FINISH=CA},{LS=},{L=145.000},{W=7.4801},{MIX=22.0300},{MIY=6.5164},{EA=6.4262}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
3060, 3060-Black-FB - T-Slotted Profile - 15 Series
Bill of material
3060-145
PN
Part No.
3060-145
SERIES
Series
3060
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FINISH
Finish
Clear Anodize
Full Black
Clear Anodize
Full Black
LS
Length Type Selection
Stock Length
Custom Length
Stock Length
Custom Length
L
Length
145.000
192.000
242.000
145.000
192.000
242.000
인치
W
Weight Per Foot
7.4801
lbs.
MIX
Moment of Inertia IX
22.0300
Inch^4
MIY
Moment of Inertia IY
6.5164
Inch^4
EA
Estimated Area
6.4262
sqin