??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12300 - Grounding Terminal
Bill of material
12300
PN
Part No.
12300
MAT
Material
Zinc-Plated Steel/Brass
A
13.47 mm
B
7.80 mm
C
25.00 mm
D
7.20 mm
E
E Thread
M6
W
Weight
0.019 kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40