카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12321
80/20
Metric
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/metric/accessories/12321_m_asmtab.prj},{NB=12321_m},{PN=12321},{MAT=Fiberglass Reinforced Nylon},{COL=Black},{A=2.00},{B=8.00},{C=20.20},{D=40.00},{E=32.60},{F=16.00},{G=4.50},{H=8.00},{W=.009},{CC=8-30},{X1=11.50},{Y1=7.00},{Z1=3.50},{CH1=2.50},{NO=1},{PPATH=12321_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12321, 12319, 12320_m - Cable & Tube Clip, 1/4 Turn
Bill of material
12321
PN
Part No.
12321
12321
MAT
Material
Fiberglass Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
2.00
2.00
mm
B
B (Slot Tab)
8.00
8.00
mm
C
20.20
mm
D
40.00
mm
E
32.60
mm
F
16.00
mm
W
Weight
.009
.009
kg
CC
Compatibility Code
8-30
8-30