카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-4124
80/20
Metric
Dynamic Pivots
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/metric/dynamic_pivots/25_4124_asmtab.prj},{NB=25-4124},{PN=25-4124},{A=75.00},{B=25.00},{C=50.00},{D=25.00},{E=50.00},{F=71.72},{G=4.00},{H=3.36},{W=.254},{PPATH=25_4124_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4124, 25-4124-Black - 90 deg Pivot Bracket Assemblies - 25 Series - 90 deg Double Pivot Assembly w/ L-Handles
Bill of material
25-4124
PN
Part No.
25-4124
25-4124
A
75.00
mm
B
25.00
mm
C
50.00
mm
D
25.00
mm
E
50.00
mm
F
71.72
mm
G
4.00
mm
H
3.36
mm
W
Weight
.254
kg.