카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-4178
80/20
Metric
Dynamic Pivots
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/metric/dynamic_pivots/25_4178_asmtab.prj},{NB=25-4178},{PN=25-4178},{A=25.00},{B=75.00},{C=25.00},{D=49.98},{E=M6 SHCS},{F=12.50},{G=M6 x 1.00},{H=25.00},{I=71.70},{J=57.98},{K=48.70},{MHI=M6 x 25mm SHCS & Economy T-Nut (1Pc.)},{W=.150},{PPATH=25_4178_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4178, 25-4178-Black - Living Hinge Assemblies - 25 Series - Universal Living Hinge w/ Straight Pivot Arms
Bill of material
25-4178
PN
Part No.
25-4178
25-4178
A
25.00
mm
B
75.00
mm
C
25.00
mm
D
49.98
mm
E
E (Drill Thru and Counterbore)
M6 SHCS
F
F (Radius)
12.50
mm
G
G (Tap (2))
M6 x 1.00
H
25.00
mm
I
71.70
mm
J
57.98
mm
K
48.70
mm
W
Weight
.150
kg.