카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-4453
80/20
Metric
Dynamic Pivots
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/metric/dynamic_pivots/40_4453_asmtab.prj},{NB=40-4453},{PN=40-4453},{A=200.00},{B=40.00},{C=20.00},{D=40.00},{E=60.00},{F=8.30},{G=6.00},{H=120.00},{I=40.00},{K=72.72},{W=.957},{PPATH=40_4453_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4453, 40-4453-Black - 180 deg Pivot Bracket Assemblies - 40 Series - 180 deg Double Pivot Assembly w/ L-Handles
Bill of material
40-4453
PN
Part No.
40-4453
40-4453
A
200.00
mm
B
40.00
mm
C
20.00
mm
D
40.00
mm
E
60.00
mm
F
F Dia.
8.30
mm
G
6.00
mm
H
120.00
mm
I
40.00
mm
K
72.72
mm
W
Weight
.957
kg.