??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13018, 13021_m - Roll-In T-Nuts with Ball Spring
Bill of material
13018
PN
Part No.
MAT
Material
Stainless Steel
A
A (Thread)
B
22.00 mm
C
13.70 mm
D
7.00 mm
E
1.63 mm
W
Weight
kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40