??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13064, 13065, 13066_m - Slide-In T-Nuts with Ball Spring
Bill of material
13064
PN
Part No.
13064
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Zinc-Plated
A
A (Thread)
B
23.00 mm
C
18.00 mm
D
6.80 mm
E
1.70 mm
W
Weight
.0164 kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40