??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-3206 - Slide-In T-Nuts
Bill of material
25-3206
PN
Part No.
25-3206
MAT
Material
1215 Carbon Steel
FIN
Finish
Bright Zinc
A
4.34 mm
B
B (Tap Location)
5.08 mm
C
12.45 mm
D
10.95 mm
E
E (Thread)
M5 x 0.8
W
Weight
.0045 kg