??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12194_m - Trapezoid Base for Swivel Feet
Bill of material
12194
PN
Part No.
12194
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
20.00 mm
B
79.00 mm
C
3.00 mm
ML
Max. Load
2994.00 kg
W
Weight
.254 kg