??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-2142, 25-2142-Black - 25 Series Base Plates
Bill of material
25-2142
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
50.00 mm
B
50.00 mm
C
25.00 mm
D
12.50 mm
E
12.00 mm
F
F Tap Thru
M10 x 1.50
G
G Drill Thru & C-Bore (3)
M6 SHCS
H
37.50 mm
J
12.50 mm
W
Weight
.077 kg.