카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-2416-Black
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/25_2414.prj},{NB=25-2416-Black},{PN=25-2416-Black},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Black Anodize},{A=140.00},{B=80.00},{C=40.00},{D=25.00},{E=6.00},{F=56.00},{G=20.00},{H=25.00},{J=50.00},{K=6.30},{L=10.50},{M=22.00},{N=12.50},{W=.173},{COLOR=0,0,0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-2414, 25-2414-Black, 25-2416, 25-2416-Black, 40-2415, 40-2515-Black, 40-2417, 40-2417-Black - Economy Floor Mount Base Plates
Bill of material
25-2416-Black
PN
Part No.
25-2416-Black
25-2416-Black
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Black Anodize
Black Anodize
A
140.00
mm
B
80.00
mm
C
40.00
mm
D
25.00
25.00
mm
E
6.00
mm
F
56.00
mm
G
20.00
mm
H
25.00
25.00
mm
J
50.00
50.00
mm
K
K Dia. Thru
6.30
6.30
mm
L
L Dia. Thru
10.50
10.50
mm
M
M Spot Face Dia.
22.00
22.00
mm
N
12.50
12.50
mm
W
Weight
.173
.173
kg.