??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14120_m - 2 Hole Inside Corner Bracket
Bill of material
14120
PN
Part No.
14120
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Zinc Plated
A
43.00 mm
B
30.00 mm
C
22.00 mm
D
15.00 mm
E
9.00 mm
F
F Dia.
6.00 mm
G
3.00 mm
H
H (deg)
45
W
Weight
.041 kg.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40