??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4308, 40-4308-Black - 6 Hole Right Inside Corner Bracket
Bill of material
40-4308
PN
Part No.
A
76.00 mm
B
80.00 mm
C
36.00 mm
W
Weight
.152 kg