카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12085
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/12085_m_asmtab.prj},{NB=12085_m},{PN=12085},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Black Powder Coat},{ST=None},{A=8.30},{B=80.00},{C=20.00},{D=13.00},{E=24.00},{F=40.00},{G=41.00},{H=14.00},{J=1.80},{K=8.00},{L=20.00},{M=4.50},{ML=250 Nm / 184 ft-Lbs.},{W=.195},{CC=8-15, 8-40, 10-45},{FF=39.40},{R=3.00},{R1=8.00},{RR=1.00},{RRR=21.00},{X1=8.00},{X2=11.00},{X3=6.00},{PPATH=12085_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12085, 12086, 12087_m - Standard Hinges with Locking Lever
Bill of material
12085
PN
Part No.
12085
12085
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
ST
Slot Tab
None
None
A
A Dia.
8.30
mm
B
80.00
mm
C
20.00
mm
D
13.00
mm
E
24.00
mm
F
40.00
mm
G
41.00
mm
H
14.00
mm
J
1.80
mm
K
8.00
mm
ML
Max. Load
250 Nm / 184 ft-Lbs.
W
Weight
.195
kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40, 10-45
8-15, 8-40, 10-45