카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-2490
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/20-2490.prj},{NB=25-2490},{SERIES=25 Series},{SIZE=32.00},{SIZE1=32,50},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=CA},{DESC=Mesh Retainer},{A=4.00},{B=13.30},{C=25.00},{D=23.50},{E=48.50},{L=6.00},{M=22.35},{P=9.40},{R=6.30},{S=9.30},{R1=4.00},{R2=4.00},{R3=1.90},{T=12.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
20-2490, 20-2493, 25-2490, 25-2493, 30-2432, 30-2431, 40-2432, 40-2431, 45-2432, 45-2431, 20-2490-Black, 20-2493-Black, 25-2490-Black, 25-2493-Black, 30-2432-Black, 30-2431-Black, 40-2432-Black, 40-2431-Black, 45-2432-Black, 45-2431-Black - Single Mesh Retainers
Bill of material
25-2490
PN
Part No.
25-2490
25-2490
SERIES
Series
25 Series
25 Series
SIZE
Size Selection
32.00
50.00
32.00
50.00
mm
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
Black Anodize
Clear Anodize
Black Anodize
DESC
Description
Mesh Retainer
Mesh Retainer
A
4.00
4.00
mm
B
13.30
13.30
mm
C
25.00
25.00
mm
D
23.50
23.50
mm
E
48.50
48.50
mm
F
16.00
16.00
mm
G
G Size
32.00
32.00
mm
H
0.00
mm
J
0.00
mm
K
K Size
0.00
mm
L
6.00
6.00
mm
M
22.35
22.35
mm
P
9.40
9.40
mm
R
R Dia.
6.30
6.30
mm
S
9.30
9.30
mm
W
Weight
.016
.016
kg