카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-8527
80/20
Metric
Structural Shapes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/metric/structural_shapes/25_8525.prj},{NB=25-8527},{NO=2},{ST=1},{A=99.26},{B=31.25},{C=23.25},{D=8.00},{E=16.47},{F=4.00},{G=58.32},{H=50.20},{J=23.25},{K=27.25},{LS=},{L=4000.00},{CL=65-7224},{W=2.101},{CH=0.760},{CH1=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-8525, 25-8526, 25-8526-4M, 25-8526-Black, 25-8527, 25-8528, 25-8528-4M, 25-8528-Black, 40-8535, 40-8536, 40-8536-4M, 40-8536-Black, 40-8540, 40-8541, 40-8541-4M, 40-8541-Black - Double Flange Bearing Profiles
Bill of material
25-8527
PN
Part No.
25-8527
25-8527
ST
Surface Treatment
Clear Anodize
Mill-Finish
Black Anodize
Clear Anodize
Mill-Finish
Black Anodize
A
99.26
99.26
mm
B
31.25
31.25
mm
C
23.25
23.25
mm
D
8.00
8.00
mm
E
16.47
16.47
mm
F
4.00
4.00
mm
G
58.32
58.32
mm
H
50.20
50.20
mm
J
23.25
23.25
mm
K
27.25
27.25
mm
LS
Length Type Selection
Stock Length
Custom Length
Stock Length
Custom Length
L
Length (0.05mm Increment for Custom Length)
4000.00
4000.00
mm
CL
Cut-to-Length Part No.
65-7224
65-7224
W
Weight Per Meter
2.101
2.101
kg