ACH550-PC-027A-6
ABB
AC Drives
ACH550
600V
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/ach550/600/600_pc_asmtab.prj},{NB=ACH550-PC-027A-6},{HP=25},{BTC=ACH550-PC-027A-6},{AMPS=27.0},{FS=R3},{TYPE=},{DR1=8220-1},{DR12=8220-2},{ALC=},{IOOM=},{EFBO=},{FBA=},{PPATH=600_pc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACH550-PC 600V - Drive with Circuit Breaker
Bill of material
ACH550-PC-027A-6
HP
Horsepower
25
25
TC
Type Code
ACH550-PC-027A-6
ACH550-PC-027A-6
AMPS
Amps
27.0
27.0
FS
Frame Size
R3
R3
TYPE
UL Type
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
DR
Dim. Ref.
8220-1
8220-1
ALC
AC Line Reactor
Without
With
Without
With
IOOM
Input / Output Option Modules
Without
Relay Output Extension
115/230 V Digital Input Interface
Without
Relay Output Extension
115/230 V Digital Input Interface
EFBO
Embedded Field Bus Options
Without
BACnet Protocol
Without
BACnet Protocol
FBA
Field Bus Adapters
Without
DeviceNet Adapter
LonWorks Adapter
Profibus DP Adapter
Without
DeviceNet Adapter
LonWorks Adapter
Profibus DP Adapter