ACH580-PCR-044A-4-Architecture300
ABB
AC Drives
ACH580
480V
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/ach580/480/380_480_pcr_asmtab.prj},{NB=ACH580-PCR-044A-4-Architecture300},{BTC=ACH580-PCR-044A-4},{AMPS=44},{HP=30},{FS=R3},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{TYPE=},{ALR=},{DR1=PX1-3},{DR1A=PXB1-3},{DR12=PX12-3},{DR12A=PXB12-3},{DR3R=PXB3R-2},{DR3RA=PXB3R-2},{PPATH=380_480_pcr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACH580-PCR 380V/480V - Packaged Drive with Disconnect Means with Circuit Breaker
Bill of material
ACH580-PCR-044A-4-Architecture300
TC
Type Code
ACH580-PCR-044A-4
ACH580-PCR-044A-4
AMPS
Amps
44
44
HP
Horsepower
30
30
FS
Frame Size
R3
R3
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
TYPE
UL Type
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
NEMA 3R UL Type 3R
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
NEMA 3R UL Type 3R
ALR
AC Line Reactor
Without
With
Without
With
DR
Dim. Ref.
PX1-3
PX1-3
H
Height
885
885
mm
W
Width
213
213
mm
D
Depth
335
335
mm
WEIGHT
Weight
17.7
17.7
kg