ACH580-3BDR-044A-4-Architecture300
ABB
AC Drives
ACH580
480V
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/ach580/480/ach580_3bdr_asmtab.prj},{NB=ACH580-3BDR-044A-4-Architecture300},{BTC=ACH580-3BDR-044A-4},{AMPS=44},{HP=30},{FS=R6},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{TYPE=},{DR1=BX1-32},{DR12=BX12-32},{PPATH=ach580_3bdr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACH580-3BDR 440V/480V - Ultra Low Harmonic Drive with E-Clipse Bypass
Bill of material
ACH580-3BDR-044A-4-Architecture300
TC
Type Code
ACH580-3BDR-044A-4
ACH580-3BDR-044A-4
BTC
Basic Type Code
ACH580-3BDR-044A-4
ACH580-3BDR-044A-4
AMPS
Amps
44
44
A
HP
Horsepower
30
30
Hp
FS
Frame Size
R6
R6
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
TYPE
UL Type
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
DR
Dim. Ref.
BX1-32
BX1-32
DR1
BX1-32
BX1-32
DR12
BX12-32
BX12-32
H
Height
1572
1572
mm
W
Width
490
490
mm
D
Depth
483
483
mm
WEIGHT
Weight
102
102
kg