??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACQ580-34 480V - Drive Modules
Bill of material
ACQ580-34-302A-4+P940-Architecture300
TC
Type Code
NOAMPS
Nominal Output Amps
A
NOHP
Nominal Output Horsepower
Hp
HDOAMPS
Heavy Duty Output Amps
A
HDOHP
Heavy Duty Output Horsepower
Hp
FS
Frame Size
R11
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
TYPE
UL Type
NEMA UL Type Open
DR
Dim. Ref.
34-0-R11
H
Height
1741 mm
W
Width
637 mm
D
Depth
512 mm
WEIGHT
Weight
440 kg