ACQ580-PC-09A0-6-Architecture300
ABB
AC Drives
ACQ580
500V/600V
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acq580/500_600/acq580_pc_575v_asmtab.prj},{NB=ACQ580-PC-09A0-6-Architecture300},{BTC=ACQ580-PC-09A0-6},{NOAMPS=9},{NOHP=7.5},{FS=R2},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{TYPE=},{PPATH=acq580_pc_575v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACQ580-PC 575V - Packaged Drive with Disconnect Means
Bill of material
ACQ580-PC-09A0-6-Architecture300
TC
Type Code
ACQ580-PC-09A0-6
ACQ580-PC-09A0-6
NOAMPS
Nominal Output Amps
9
9
A
NOHP
Nominal Output Horsepower
7.5
7.5
Hp
FS
Frame Size
R2
R2
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
TYPE
UL Type
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
DR
Dim. Ref.
PC-1-R2
PC-1-R2
H
Height
725
725
mm
W
Width
161
161
mm
D
Depth
321
321
mm
WEIGHT
Weight
10
10
kg