ACS255-01U-15A3-2+B063+F278Architecture300
ABB
AC Drives
ACS255
240V
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs255/240/acs255_ip66_ir_240v_asmtab.prj},{NB=ACS255-01U-15A3-2+B063+F278Architecture300},{TC1=ACS255-01U-15A3-2+B063},{SPF=Single},{VR=200 - 240},{AMPS=15.3},{FRAME=E3},{SWITCH=+F278},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{H=310},{W=210.5},{D=243.7},{WEIGHT=7.6},{D1=66.000},{L1=197.500},{H1=251.500},{H2=33.400},{PPATH=acs255_ip66_ir_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACS255-IP66-240V-Indoor rated - Micro Drive
Bill of material
ACS255-01U-15A3-2+B063+F278Architecture300
TC
Type Code
ACS255-01U-15A3-2+B063+F278
ACS255-01U-15A3-2+B063+F278
SPF
Supply Voltage Phase
Single
Single
VR
Voltage Range
200 - 240
V
AMPS
Amps
15.3
15.3
A
FRAME
Frame Size
E3
E3
SWITCH
Optional Switch
With
Without
With
Without
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
H
Height
310
310
mm
W
Width
210.5
210.5
mm
D
Depth
243.7
243.7
mm
WEIGHT
Weight
7.6
7.6
kg