ACS380-040S-09A8-2Architecture300IP20
ABB
AC Drives
ACS380
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs380/acs380_240v_3ph_asmtab.prj},{NB=ACS380-040S-09A8-2Architecture300IP20},{TYPE=IP20},{DOP=},{PHDHP=2},{PHDKW=1.5},{IHD=7.8},{PLDHP=3},{ILD=9.3},{PNHP=3},{PNKW=2.2},{IN=9.8},{FS=R1},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{H1=205},{H2=220},{H3=170},{W=70},{D=174},{M1=50},{M2=191},{WEIGHT=1,6},{SIZE=09A8},{OPTIONS=},{PPATH=acs380_240v_3ph_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACS380-240Vac Ratings_3ph - 200, 208, 230 or 240 V
Bill of material
ACS380-040S-09A8-2Architecture300IP20
TC
Type Code
ACS380-040S-09A8-2
ACS380-040S-09A8-2
TYPE
Drive Type
IP20
UL Type 1 kit
Side module
Side module & UL Type 1 kit
IP20
UL Type 1 kit
Side module
Side module & UL Type 1 kit
DOP
Drive Options
Type 0
Type 0
CONSTRUCTION
Construction
Standard Drive
PHDHP
Power Heavy-duty use (150% overload for 1 min)
2
2
HP
PHDKW
Power Heavy-duty use (150% overload for 1 min)
1.5
1.5
kW
IHD
Current Heavy-duty use (150% overload for 1 min)
7.8
7.8
A
IMAX
Maximum output current
14
14
A
PLDHP
Power Light Duty (110% overload for 1 min)
3
3
HP
PLDKW
Power Light Duty (110% overload for 1 min)
2.2
2.2
kW
ILD
Current Light Duty (110% overload for 1 min)
9.3
9.3
A
PNHP
Power Nominal ratings - No overload
3
3
HP
PNKW
Power Nominal ratings - No overload
2.2
2.2
kW
IN
Current Nominal ratings - No overload
9.8
9.8
A
FS
Frame Size
R1
R1
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
H1
Height (H1)
205
mm
H2
Height (H2)
220
220
mm
H3
Height (H3)
170
mm
W
Width
70
70
mm
D
Depth
174
mm
M1
50
50
mm
M2
191
mm
WEIGHT
Weight
1,6
1,6
kg
SIZE
Size
09A8
09A8
OPTIONS
Option Codes
N/A
N/A