ACS580-0P-027A-4-Architecture300
ABB
AC Drives
ACS580
380V/480V
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs580/500/acs580_op_480v_asmtab.prj},{NB=ACS580-0P-027A-4-Architecture300},{BTC=ACS580-0P-027A-4},{TYPE=},{CBD=},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{PLDHP=20},{ILD=27},{PHDHP=15},{I2HD=21},{FS=R3},{PPATH=acs580_op_480v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACS580-0P-480V - Packaged Drive with Disconnect Means
Bill of material
ACS580-0P-027A-4-Architecture300
TC
Type Code
ACS580-0P-027A-4
ACS580-0P-027A-4
TYPE
UL Type
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
NEMA 3R UL Type 3R
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
NEMA 3R UL Type 3R
CBD
Circuit Breaker Disconnect
Without
With
Without
With
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
PLDHP
Power Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
20
20
HP
ILD
Current Nominal ratings - Light Duty (110% overload for 1 min)
27
27
A
PHDHP
Power Nominal ratings - Heavy Duty (150% overload for 1 min)
15
15
HP
I2HD
Current Nominal ratings - Heavy Duty (150% overload for 1 min)
21
21
A
FS
Frame Size
R3
R3
H
Height
885
885
mm
W
Width
213
213
mm
D
Depth
336
336
mm
WEIGHT
Weight
17.7
17.7
kg