ACS580-01-032A-6-Architecture300
ABB
AC Drives
ACS580
500V/600V
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{abb/ac_drives/acs580/600/acs580_01_500_600_asmtab.prj},{NB=ACS580-01-032A-6-Architecture300},{BTC=ACS580-01-032A-6},{AMPS=32},{HP=30},{FS=R3},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{TYPE=},{PPATH=ach580_01_500_600_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
ACS580-01 500V/600V - Wall-Mounted Drives
Bill of material
ACS580-01-032A-6-Architecture300
TC
Type Code
ACS580-01-032A-6
ACS580-01-032A-6
AMPS
Amps
32
32
HP
Horsepower
30
30
FS
Frame Size
R3
R3
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
TYPE
UL Type
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
NEMA 4X UL Type 4X
NEMA 1 UL Type 1
NEMA 12 UL Type 12
NEMA 4X UL Type 4X
DR
Dim. Ref.
01-1-R3
01-1-R3
H1
Height 1
490
490
mm
H2
Height 2
0
0
mm
W
Width
203
203
mm
D
Depth
229
229
mm
D1
Depth 1
0
mm
WEIGHT
Weight
11.8
11.8
kg