21NG03201S
Access Casters
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{access_caster/albion/casters/21_series_asmtab.prj},{NB=21NG03201S},{SER=21 Series Business Machine},{MO=S},{SIZE=4.13'' x 3.13''},{TT=NG},{D=3},{FIN=},{BR=},{X=4.130},{Y=3.130},{HDX=3.3800},{HDY=2.3800},{HDIA=0.4100},{PPATH=21_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
21 - Business Machine/Low Profile Casters (to 1200 lb/ea)
Bill of material
21NG03201S
PNO
Part Number
21NG03201S
SER
Series
21 Series Business Machine
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
4.13'' x 3.13''
TT
Wheel Type
NG - Maxim Nylon
TM - Phenolic
XP - X-treme Plus Solid Polyurethane
NG - Maxim Nylon
TM - Phenolic
XP - X-treme Plus Solid Polyurethane
D
Wheel Diameter
3
인치
W
Tread Width
1.81
인치
WFACE
Wheel Face
Slight crown
WFIN
Finish
Black
TEMP
Temperature Range
-40° to +250°F
HARD
Hardness
85 Shore D ±5
WB
Bearing Type
Roller
CAP
Capacity
1200
lbs.
FIN
Finish
Black
Zinc
Black
Zinc
BR
Brake Type
None
Thumbscrew (B)
None
Thumbscrew (B)
H
Mount Height
4.16
인치
SL
Swivel Lead
0.81
인치
R
Swivel Radius
2.40
인치
WEIGHT
Approx. Wt.
3
lbs.