??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
MD - Mold-On Rubber on Die Cast Alum. (to 600 lb/ea)
Bill of material
MD0510112
PN
Part Number
DIA
Wheel Diameter
Дюйм
WIDTH
Tread Width
Дюйм
CAP
Capacity
lbs.
HUB
Hub Length
Дюйм
BORE
Bore ID
1-3/16 Дюйм
BEARING
Bearing ID
3/4 Дюйм
WEIGHT
Weight
ROLLER
Bearing Type
Straight
TEMPR
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
80-83 Shore A