PD0620108
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{access_caster/albion/wheels/pd_asmtab.prj},{NB=PD0620108},{PNO=PD0620108},{PN1=0320108},{DIA=6},{WIDTH=2},{X=1},{CAP=1230},{HUB=2-3/16},{BORE=1-3/16},{BEARING=1/2},{WEIGHT=2-1/4},{TYPE=0},{D=1.700},{D1=6},{P=0.000},{PPATH=pd_templ.prj},{ROLLER=Straight Roller},{BT=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
PD - Poly on Alum. (to 3000 lb/ea)
Bill of material
PD0620108
PN
Part Number
PD0620108
PD0620108
DIA
Wheel Diameter
6
6
인치
WIDTH
Tread Width
2
2
인치
CAP
Capacity
1230
1230
lbs.
HUB
Hub Length
2-3/16
2-3/16
인치
BORE
Bore ID
1-3/16
1-3/16
인치
BEARING
Bearing ID
1/2
1/2
인치
WEIGHT
Weight
2-1/4
2-1/4
lbs.
ROLLER
Bearing Type
Straight Roller
Straight Roller
TEMPR
Temperature Maximum
-40°F to +180°F