VF0870124
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{access_caster/albion/wheels/vf_asmtab.prj},{NB=VF0870124},{PNO=VF0870124},{X=0},{PN1=0870124},{DIA=8},{D=8.000},{WIDTH=4},{W=4.000},{CAP=8350},{HUB=4-1/4},{H=4.250},{BORE=2-7/16},{ID=2.438},{BEARING=1-1/2},{A=1 3/4},{B=7/8},{WEIGHT=21-3/4},{ROLLER1=01},{ROLLER=Straight Roller},{BT=Standard},{PPATH=vf_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
VF - Steel V-Groove (to 10,000 lb/ea)
Bill of material
VF0870124
PN
Part Number
VF0870124
VF0870124
DIA
Wheel Diameter
8
8
인치
WIDTH
Tread Width
4
4
인치
CAP
Capacity
8350
8350
lbs.
HUB
Hub Length
4-1/4
4-1/4
인치
BORE
Bore ID
2-7/16
2-7/16
인치
BEARING
Bearing ID
1-1/2
1-1/2
인치
A
V-Groove Width
1 3/4
1 3/4
인치
B
V-Groove Depth
7/8
7/8
인치
WEIGHT
Weight
21-3/4
21-3/4
lbs.
ROLLER
Bearing Type
Straight Roller
Straight Roller
TEMPR
Temperature Maximum
Up to +350°F
HARD
Hardness
Brinell 149